製品の公開
717511 OUTDOOR time flow shower column
717511 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717511 OUTDOOR time flow shower column

    Google翻訳”,
    タイムフローシャワーコラム:すぐに取り付けられる陽極酸化アルミニウム製シャワーコラム。シャワーと足洗いがそれぞれ 1 つずつ装備されています。底部から水が流入するストップコック F¾"。TEMPOSOFT 2 タイムフローバルブで混合給水。ソフトタッチ操作。シャワーのタイムフローは約 15 秒、足洗いは約 3 秒です。クロムメッキ加工、不正開封防止、スケール防止加工の ROUND シャワーヘッドは、3 bar で 6 lpm の自動流量調節機能を備えています。足洗いはステンレス製で、3 bar で 3 lpm の流量です。フィルター。遮断弁とパージ機能を備えたアクセスパネル。冬場は簡単に保護したり分解したりできます。身体の不自由な方にも適しています。30 年保証。
    技術仕様
    • Unique ref717511
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションoutdoor column
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2234
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10470
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米