製品の公開
729164S Deck-mounted liquid soap dispenser
729164S Deck-mounted liquid soap dispenser
    DELABIE

    729164S Deck-mounted liquid soap dispenser

    Google翻訳”,

    デッキに取り付けられた、ストレート型の注ぎ口を備えたソープディスペンサー。
    液体石鹸ディスペンサー。
    洗面台に取り付けるためのモデル。
    耐破壊性モデル。
    本体とプッシュボタンは、研磨仕上げのサテン仕上げ304ステンレス鋼製。
    液だれ防止システム(防水)。
    目立たないロック機構:特殊工具不要で解錠でき、自動的に再ロックされます。
    タンクを交換して、カウンター下のタンクに水を補充します。
    遠隔タンク用の1.2mのフレキシブルチューブが付属しています。
    デッキに取り付ける液体石鹸ディスペンサー。30年保証付き。

    技術仕様
    • Unique ref729164S
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71
    • 奥行き(mm)117
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)242
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米