製品の公開
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント型タイムフロー式洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。タイムフローは約7秒。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた整流器。クロムメッキ仕上げの真鍮製ボディ。PEXフレキシブルチューブ、ストップコック、フィルター、逆止弁、直径15mmの円錐状インレットを装備。固定部は2本のステンレス鋼製ロッドで補強されています。標準レバーと最高温度リミッターを備えた側面温度調節機能。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref74250015
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)133
    • 幅(mm)59.25
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1113
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010938
    • ETIM 名Self-closing tap - mechanical
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米
    オーストラリア
    アイルランド
    イギリス領バージン諸島
    ニュージーランド
    イギリス