製品の公開
742510 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
DELABIE

742510 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型タイムフロー式洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。タイムフローは約7秒。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。不正開封防止機能付きで、スケールが付きにくい整流器です。クロムメッキ真鍮製ボディ。フィルターと逆止弁を備えたPEXフレキシブルチューブF3/8インチ。固定部は2本のステンレス製ロッドで補強されています。標準レバーと調整可能な最高温度リミッターを備えた側面温度調節機能。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref742510
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)133
  • 幅(mm)59.25
  • 奥行き(mm)157
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)880
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米