製品の公開
746001 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746001 TEMPOSTOP time flow tap

Google翻訳”,
TEMPOSTOP 壁掛け式タイムフロー洗面水栓:タイムフローは約7秒です。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。不正開封防止機能とスケール防止機能を備えた整流器。クロムメッキ真鍮製M½インチの本体。ABアンチブロッキングシステム:プッシュボタンを離した時のみ水が流れます。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref746001
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin tap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)55
  • 幅(mm)35
  • 奥行き(mm)92
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)326
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010938
  • ETIM 名Self-closing tap - mechanical
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米