製品の公開
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Google翻訳”,
壁直付型タイムフローシャワーキット:TEMPOSTOPタイムフローバルブM½インチ(混合給水用)。壁厚200mm以下。タイムフロー時間は約15秒。流量は3barで6lpm。クロームメッキ仕上げのラウンドシャワーヘッドは、不正開封防止機能とスケール防止機能を備え、自動流量調整機能付き。クロームメッキ仕上げのメタルコントロール。隠し固定ピンと回転防止ピン。ネジ付きロッドはサイズに合わせて切断可能。ABアンチブロッキングシステム:プッシュボタンを離した時のみ水が流れます。30年保証。[旧品番:747214]
技術仕様
  • Unique ref747110
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)61
  • 幅(mm)70
  • 奥行き(mm)35
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1243
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 42 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米