製品の公開
748150 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748150 TEMPOSTOP time flow tap

Google翻訳”,
回転吐水口を備えた壁掛け式タイムフロー洗面用水栓。流量は約15秒です。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。不正開封防止機能とスケール防止機能付き。クロムメッキ真鍮製M½インチの本体は洗面用浴槽に適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref748150
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin tap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)176
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)196
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)444
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米