製品の公開
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Google翻訳”,
パネル用タイムフローシャワーバルブ:TEMPOSOFT 2 M½インチ タイムフローバルブ(混合給水用)。パネルまたは乾式壁(最大7mm)用。ソフトタッチ操作。タイムフローは約30秒。流量は3barで6lpmにプリセットされており、調整可能です。本体は真鍮製。運動能力に障害のある方にも適しています。30年保証。このモデルには防水リセッティングボックスがありません。設置者は、リセッティングエリアが防水であり、水漏れや結露が排出されることを確認する必要があります(設置ガイドを参照)。
技術仕様
  • Unique ref749870
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米