製品の公開
790006 TEMPOMIX time flow shower kit
DELABIE

790006 TEMPOMIX time flow shower kit

Google翻訳”,
露出設置用タイムフローシャワーキット:TEMPOMIX ¾インチシングルコントロールミキサー。壁掛け設置。プッシュボタンによる温度制御と操作。最高温度リミッター(設置者による調整可能)。ソフトタッチ操作。タイムフロー約30秒。流量6 lpm(3 bar時)。自動流量調整機能付き、不正開封防止、スケール防止機能付き、クロムメッキ仕上げのTONIC JETシャワーヘッド。クロムメッキ仕上げの真鍮製。逆止弁とフィルターを内蔵。クロムメッキ仕上げの金属製プッシュボタン。シャワーコラム径16mmおよびカラー(取り付けブラケットとネジ付属)。エルボM½インチSTOPユニオン、150mmピッチ。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref790006
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米