製品の公開
792320 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792320 SECURITHERM shower panel

Google翻訳”,
SECURITHERM デュアル コントロール サーモスタット タイム フロー シャワー パネル: 壁取り付け、露出設置用の陽極酸化アルミニウム シャワー パネル。インライン ストップコック経由の上部入口付き、M½"。 SECURITHERM サーモスタット シャワー ミキサー。 冷水から 38°C までの温度調節が可能で、第 1 リミッターを 38°C、第 2 リミッターを 41°C に設定できます。 やけど防止フェイルセーフ: 冷水が出なくなった場合は自動的にシャットオフします。 冷水シャワー防止機能: 温水が出なくなった場合は自動的にシャットオフします。 熱衝撃の可能性があります。 ソフトタッチ操作。 クロムメッキ、不正開封防止、スケール防止、固定式、ROUND シャワー ヘッド、3 bar で 6 lpm の自動流量調節機能付き。 プッシュフィット ラピッド STOP コネクタと壁サポートを介して取り外し可能なフレキシブル ハンドセットが付属。 フレキシブル ホースの ROUND シャワー ヘッドとハンドセットを制御する、約 30 秒のタイム フロー バルブが 2 つ。 隠し固定具。 フィルターと逆止弁。
技術仕様
  • Unique ref792320
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)10268
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)123
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)5540
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名Shower mixing tap
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米