製品の公開
792459 SECURITHERM electronic shower kit
792459 SECURITHERM electronic shower kit
    DELABIE

    792459 SECURITHERM electronic shower kit

    Google翻訳”,
    埋め込み式サーモスタット式電子シャワー、キット 2/2: 不正開封防止、光沢仕上げのサテン仕上げステンレス鋼製コントロール プレート 195 x 220 mm。 SECURITHERM サーモスタット式シャワー ミキサー ¾ インチ。やけど防止フェイルセーフ: 冷水が出なくなった場合に自動的にシャットオフ。 冷水シャワー機能: 温水が出なくなった場合に自動的にシャットオフ。 温度調節可能範囲: 32°C ~ 40°C、プリセット 38°C。 CR-P2 223 6V リチウム電池使用。 赤外線存在検知。 手がセンサーから 4cm 離れるとシャワーが作動します。 約 60 秒後に自動または自動的に停止。 デューティ フラッシュ (最後に使用してから 24 時間ごとに約 60 秒)。 流量は 3 bar で 6 lpm に設定。逆止弁とフィルターを内蔵。クロームメッキのBayblend®コントロールノブ。移動が困難な方にも適した電動シャワーキット。30年保証。埋め込み式防水ハウジング(品番792BOX)と併せてご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref792459
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)221
    • 奥行き(mm)53
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2520
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米