製品の公開
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Google翻訳”,
    TEMPOMIX 3洗面器用埋込式混合水栓キット 2/2:不正開封防止のクロムメッキ金属プレート(160 x 160mm)。プッシュボタンによる温度調節と操作。最高温度リミッター(設置者による調整可能)。ソフトタッチ操作。流量は約7秒。流量は3barの圧力で3lpmにプリセットされており、1.4~6lpmの範囲で調整可能です。スケール防止整流器。吐水口長さ190mm、滑らかな内部構造で水量が少ないため、バクテリアの発生源となる隙間が少なくなります。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証。794BOX3防水ハウジングと併せてご注文ください。
    技術仕様
    • Unique ref794250
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)162
    • 幅(mm)162
    • 奥行き(mm)212
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)660
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米