製品の公開
795100 TEMPOMIX time flow mixer
DELABIE

795100 TEMPOMIX time flow mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型シングルコントロール式タイムフロー式洗面混合水栓:ソフトタッチ操作。プッシュボタンで温度調節と操作が可能。タイムフローは約7秒。流量は3barで3 lpmにプリセットされており、1.4~6 lpmの範囲で調整可能です。スケール耐性のある整流器。クロームメッキ真鍮製ボディ。フィルターと逆止弁を備えたPEXフレキシブルチューブF3/8インチ。2本のステンレス製ロッドで固定を補強。最高温度リミッターは調整可能。人間工学に基づいたクロームメッキ金属製プッシュボタン。身体の不自由な方にも適しています。30年保証。
技術仕様
  • Unique ref795100
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米