製品の公開
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Google翻訳”,
シングル ジェット シャワー キット: - クロムメッキ ステンレス スチール シャワー レール Ø 22 mm、全長 700 mm、中心間隔 590 mm、サイズに合わせて切断可能、 - スライド式シャワー ヘッド ホルダー、高さと傾斜を調整可能、 - 透明ソープ ディッシュ、 - 食品用金属プラスチック PVC 製の滑らかな BICOLOR PVC フレキシブル ホース、長さ 1.50 m (参照番号 834T1)、 - クロムメッキ スケール耐性 シングル ジェット シャワー ヘッド Ø 70 mm、レイン エフェクト (参照番号 811)。
技術仕様
  • Unique ref801
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1154
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1987
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米