製品の公開
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント型 SECURITHERM サーモスタット式洗面器混合水栓。サーモスタット式シーケンシャル混合水栓: 冷水で開閉します。温水と冷水が逆流する危険はありません。流入口に逆止弁はありません。湾曲した吐水口 H. 95mm L. 120mm のシングルホール混合水栓には、衛生的な整流器が取り付けられており、不純物が残留せず、熱衝撃に強いです。やけど防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。スケール耐性のあるシーケンシャル サーモスタット カートリッジで、レバー 1 つで流量と温度を制御できます。温度は冷水から 40°C まで調整可能で、温度リミッターは 40°C に設定されています。熱衝撃や化学衝撃の可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない設計です。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されます。人間工学に基づいた真鍮製ポップアップ排水口(1 1/4インチ)。クロームメッキ真鍮製コック付きPEXフレキシブルパイプ(F3/8インチ)が付属。2本のステンレス製ロッドで固定が強化されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なサーモスタット式ミキサーです。運動機能が低下した方にも適しています。30年保証。銅製テールもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique refH9601
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)206
    • 幅(mm)45.57
    • 奥行き(mm)202.85
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1967.11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米