製品の公開
H9605 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H9605 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型サーモスタット式 SECURITHERM 洗面器用混合水栓。シーケンシャル サーモスタット混合水栓: 冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。入口に逆止弁はありません。BIOCLIP: 洗浄や消毒のために簡単に取り外し可能な混合水栓。やけど防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。湾曲した吐水口 H. 95mm L. 120mm の単穴混合水栓には、不純物が残留せず熱衝撃に強い衛生的な整流器が取り付けられています。水垢防止シーケンシャル サーモスタット カートリッジにより、流量と温度を一括制御できます。冷水温度は、温度リミッターを 40°C に設定して最大 40°C まで調整できます。熱衝撃および化学衝撃の可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない設計です。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されます。飛び出しによる排水はありません。クロムメッキ真鍮製ストップコック付きのPEXフレキシブルチューブF3/8インチが付属しています。2本のステンレス製ロッドで固定部が補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。移動が困難な方にも適したミキサーです。30年保証。銅製テールもご用意しています。
技術仕様
  • Unique refH9605
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-27 31 29 15
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米