製品の公開
H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型サーモスタット式 SECURITHERM 洗面器用混合水栓。シーケンシャルサーモスタット混合水栓: 冷水で開閉します。冷水と温水が逆流するリスクはありません。流入口に逆止弁はありません。BIOCLIP: 洗浄や消毒のために簡単に取り外しできる混合水栓。やけど防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。湾曲した注ぎ口 H. 95mm L. 120mm のシングルホール混合水栓には、不純物が残らず熱衝撃に強い衛生的な整流器が取り付けられています。スケール耐性のあるシーケンシャルサーモスタットカートリッジで、流量と温度を一括制御できます。温度は冷水から 40°C まで調整可能で、温度リミッターは 40°C に設定されています。熱および化学衝撃の可能性があります。衛生的な操作レバー(長さ146mm)により、手動操作による接触がありません。飛び出しによる廃棄物は発生しません。F3/8インチPEXフレキシブルパイプ。2本のステンレス製ロッドで固定が強化されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。移動が困難な方にも適したミキサーです。30年保証。銅製テールもご用意しています。
技術仕様
  • Unique refH96051
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)178
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)171
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1507
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米