製品の公開
H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型 SECURITHERM サーモスタット洗面器用混合水栓。シーケンシャル サーモスタット混合水栓: 冷水で開閉します。温水と冷水が逆流する危険はありません。逆止弁はありません。BIOCLIP: 混合水栓は簡単に取り外して洗浄・消毒できます。やけど防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。湾曲した吐水口を備えたシングル ホール混合水栓 (高さ 95 mm、幅 120 mm)。衛生的な整流器を装備し、不純物が蓄積せず、熱衝撃にも耐えます。水垢防止シーケンシャル サーモスタット カートリッジにより、流量と温度を一元的に調整できます。温度は冷水から 40 °C まで調整可能で、最高温度リミッターは 40 °C に設定されています。熱衝撃および化学衝撃の可能性があります。衛生的な操作レバー(長さ146mm)により、手動操作による接触がありません。飛び出しによる廃棄物も発生しません。クロムメッキ真鍮製コック、フィルター、直径15mmの円錐型コネクタを備えたF3/8インチPEXフレキシブルチューブが付属しています。2本のステンレス製ロッドで固定が強化されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。移動が困難な方にも適しています。30年保証。銅製テールもご用意しています。
技術仕様
  • Unique refH960515
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

オセアニア ヨーロッパ 北米