Google翻訳”,
デッキマウント型 SECURITHERM サーモスタット洗面器用混合水栓。シーケンシャル サーモスタット混合水栓: 冷水で開閉します。温水と冷水が逆流する危険はありません。流入口に逆止弁はありません。BIOCLIP: 混合水栓は簡単に取り外して洗浄・消毒できます。やけど防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。湾曲した吐水口を備えたシングル ホール混合水栓 (高さ 95 mm、幅 120 mm)。衛生的な整流器を装備し、不純物が蓄積せず、熱衝撃にも耐えます。水垢防止シーケンシャル サーモスタット カートリッジにより、流量と温度を一元的に調整できます。温度は冷水から 40 °C まで調整可能で、最高温度リミッターは 40 °C に設定されています。熱衝撃および化学衝撃の可能性があります。吐水口と本体は内部が滑らかで、水量が少ない。流量は 3 bar で 5 lpm に制限されます。衛生的な操作レバー(長さ146mm)により、手動操作による接触がありません。ポップアップ式排水口はありません。銅製テールとクロムメッキ真鍮製ストップコックが付属しています。2本のステンレス鋼製ロッドで固定が強化されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。移動が困難な方にも適したミキサーです。30年保証付き。PEXフレキシブルチューブもご用意しています。