製品の公開
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9611 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Google翻訳”,
    壁掛け式 SECURITHERM サーモスタットシンクミキサー。シーケンシャルサーモスタットミキサー:冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。流入口に逆止弁はありません。壁掛け式ミキサーには、取り外し可能なステンレス製吐水口 2 個 (長さ 136 mm) が付属しています。やけど防止フェイルセーフ:冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。スケール耐性シーケンシャルサーモスタットカートリッジが、流量と温度をシーケンシャルに制御します。温度は冷水から 40 °C まで調整可能で、温度リミッターは 40 °C に設定できます。熱衝撃および化学衝撃の可能性があります。本体と吐水口は内部が滑らかで、水量が少ない構造です。流量は 7 lpm に調整されます。クロームメッキ真鍮製本体。衛生的なコントロールレバー (長さ 146 mm) により、手動操作は不要です。 150mmピッチのミキサーには、オフセットSTOP/CHECKコネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)が付属しており、病院に最適です。医療施設、老人ホーム、病院、診療所などに最適なミキサーです。シーケンシャルミキサーは、移動が困難な方にも適しています。30年保証付きです。
    技術仕様
    • Unique refH9611
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)141
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1972
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米