製品の公開
H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Google翻訳”,
壁掛け式SECURITHERMサーモスタットシンクミキサー。シーケンシャルサーモスタットミキサー:冷水で開閉します。温水と冷水の逆流を防ぎます。給水口に逆止弁はありません。壁掛け式ミキサーには、取り外し可能なステンレス製吐水口(L.136mm)が2つ付属しています。やけど防止フェイルセーフ:冷水または温水の供給が停止した場合、自動的に停止します。Securitouch断熱材がやけどを防止します。スケール耐性シーケンシャルサーモスタットカートリッジが、流量と温度をシーケンシャルに制御します。温度は冷水から40℃まで調整可能で、最高温度リミッターは40℃に設定されています。熱衝撃や化学衝撃を受ける可能性があります。本体と吐水口は滑らかな内部構造で、水量が少ない設計です。流量は7 lpmに調整されます。クロームメッキ真鍮製本体。衛生的な操作レバー(L.146mm)により、手動操作は不要です。150mmピッチのミキサーには、オフセット標準コネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)が付属しています。医療施設、老人ホーム、病院、診療所に最適なミキサーです。移動が困難な方にも適したシーケンシャルミキサーです。30年保証付きです。
技術仕様
  • Unique refH9611S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションSink mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)141
  • 幅(mm)214
  • 奥行き(mm)214
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1841
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米