製品の公開
H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer

    Google翻訳”,
    デッキマウント型サーモスタット式シンクミキサー SECURITHERM。シーケンシャルサーモスタットミキサー:冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。流入口に逆止弁はありません。BIOCLIP:ミキサーは簡単に取り外して洗浄・消毒できます。やけど防止フェイルセーフ:冷水または温水の供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。湾曲した吐水口 H. 160mm L. 140mm のシングルホールミキサーには、不純物が残留せず熱衝撃に強い衛生的な整流器が取り付けられています。水垢防止シーケンシャルサーモスタットカートリッジで流量と温度を一括制御できます。温度は冷水から 40°C まで調整可能で、温度リミッターは 40°C に設定されています。熱衝撃および化学衝撃の可能性があります。飛び出しによる排水はありません。クロムメッキのストップコック付き銅製テールが付属しています。固定部分は2本のステンレス鋼棒で補強されています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なサーモスタットミキサーです。移動が困難な方にも適したシーケンシャルミキサーです。30年保証。PEXフレキシブルチューブもご用意しています。
    技術仕様
    • Unique refH9625610
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSink mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米