製品の公開
H9630 Sequential thermostatic shower mixer
H9630 Sequential thermostatic shower mixer
    DELABIE

    H9630 Sequential thermostatic shower mixer

    Google翻訳”,
    SECURITHERM サーモスタット シーケンシャル シャワー ミキサー。サーモスタット シーケンシャル ミキサー: 冷水で開閉します。入口に逆止弁のないミキサー (細菌の増殖を軽減)。温水と冷水の逆流の危険はありません。やけど防止フェイルセーフ付きシーケンシャル ミキサー: 冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷水シャワーを防止: 温水供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。スケール耐性サーモスタット シーケンシャル カートリッジが流量と温度を調整します。最高温度リミッターを 39°C に設定して、冷水から 39°C までの温度制御が可能です。熱衝撃が発生する可能性があります。本体内部は滑らかで、水量が少ない (細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。流量は 9 lpm に調整されます。クロームメッキ真鍮製本体と衛生コントロール レバー L. 100mm。 M1/2インチ底部シャワー排水口。オフセットSTOP/CHECKコネクタ(M1/2インチ/M3/4)を備えた壁掛け式ミキサー。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。移動が困難な方にも適したシーケンシャルミキサー。30年保証付き。
    技術仕様
    • Unique refH9630
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)133
    • 幅(mm)215
    • 奥行き(mm)181
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1772
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米