製品の公開
H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer
H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer
    DELABIE

    H9631 Recessed thermostatic sequential shower mixer

    Google翻訳”,
    SECURITHERM 埋め込み式サーモスタットシャワーミキサー、キット 2/2: サーモスタットシーケンシャルシャワーミキサー: 冷水で開閉します。ミキサーの入口には逆止弁がありません (細菌の増殖を抑えます)。温水と冷水が逆流する危険はありません。シーケンシャルミキサーはやけど防止フェイルセーフ機能付きで、冷水供給が停止すると直ちに停止します。冷水シャワーを防止: 温水供給が停止すると直ちに停止します。Securitouch 断熱材付きシーケンシャルミキサーはやけどを防止します。スケール耐性のあるサーモスタットシーケンシャルカートリッジで流量と温度を調節します。最高温度リミッターを 39°C に設定し、冷水から 39°C までの温度制御が可能です。熱衝撃の可能性があります。流量は、ミキサーのみで 9 lpm、シャワーヘッド使用時は 3 bar で 6 lpm に調節されます。ERGO コントロール。フィルターが一体化したM¾インチの給水口。壁掛け式のコンセントまたはシャワーヘッドをご注文いただくと、さらに便利になります。光沢のあるステンレススチール製のカバープレート(166 x 166mm)。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。シーケンシャルミキサーは、身体の不自由な方にも最適です。シャワーミキサーは30年保証付きです。防水凹型ハウジング(品番:H96BOX)と一緒にご注文ください。
    技術仕様
    • Unique refH9631
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)166
    • 幅(mm)166
    • 奥行き(mm)104
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1342
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 23
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米