Google翻訳”,
SECURITHEM 埋め込み式サーモスタットシャワーミキサー、角度付き出口付き、キット 2/2: シーケンシャルサーモスタットミキサー: 冷水で開閉します。CW 入口に逆止弁付きのミキサー。温水と冷水が逆流する危険はありません。やけど防止フェイルセーフ付きのシーケンシャルミキサー: 冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷たいシャワーを回避: 温水供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材付きのシーケンシャルミキサーが火傷を防止します。スケール耐性のあるシーケンシャルサーモスタットカートリッジが流量と温度を調整します。冷水から 39°C までの温度制御が可能で、最高温度リミッターは 39°C に設定されています。熱衝撃の可能性があります。流量は、ミキサーのみで 9 lpm、シャワーヘッド使用時は 3 bar で 6 lpm に制御されます。ERGO コントロールノブ。 M3/4インチの入口にフィルターが内蔵されています。シャワーヘッドまたは壁コンセントをご注文ください。光沢のあるステンレススチール製のカバープレート(166 x 166mm)は、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所での使用に最適です。シーケンシャルミキサーは、身体の不自由な方にも適しています。シャワーミキサーは30年保証です。防水凹型ハウジング(品番:H96CBOX)と一緒にご注文ください。