製品の公開
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
    DELABIE

    H963615 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

    Google翻訳”,
    SECURITHERM 陽極酸化アルミニウム製シャワーパネル、壁面露出設置用。SECURITHERM サーモスタット シーケンシャル シャワー ミキサー (ノンタイム フロー)。サーモスタット シーケンシャル シャワー ミキサー: 冷水で開閉します。入口に逆止弁のないミキサー (細菌の増殖を軽減)。温水と冷水が逆流するリスクはありません。やけど防止フェイルセーフ付きシーケンシャル ミキサー: 冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷水フェイルセーフが冷水シャワーを防止: 温水供給が停止すると自動的に停止します。冷水から 39°C までの温度制御。温度リミッターは 39°C に設定され、調整可能です。熱衝撃が発生する可能性があります。流量 9 lpm (3 bar 時)。クロームメッキ レールのスライド式ハンドセット。フレキシブル シャワー ホースは、押し込み式の Rapid STOP コネクタで取り外し可能です。衛生的なコントロール レバー L. 100 mm。上部給水口にはM1/2インチのインラインコックが付いています。銅管を使用しています。固定具は隠蔽されています。フィルターも付いています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なシャワーパネルです。身体の不自由な方にも適しています。30年保証付き。
    技術仕様
    • Unique refH963615
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1202
    • 幅(mm)210
    • 奥行き(mm)143
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5753
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011613
    • ETIM 名Shower column/panel
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    オセアニア ヨーロッパ 北米