製品の公開
H9640S Sequential thermostatic shower mixer
DELABIE

H9640S Sequential thermostatic shower mixer

Google翻訳”,
SECURITHERM サーモスタット シーケンシャル シャワー ミキサー。サーモスタット シーケンシャル ミキサー: 冷水で開閉します。入口に逆止弁のないミキサー (細菌の増殖を軽減)。温水と冷水の逆流の危険はありません。やけど防止フェイルセーフ付きシーケンシャル ミキサー: 冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷水シャワーを防止: 温水供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。スケール耐性のあるサーモスタット シーケンシャル カートリッジで流量と温度を調節します。最高温度リミッターを 39 °C に設定して、冷水から 39 °C までの温度制御が可能です。熱衝撃が発生する可能性があります。本体内部は滑らかで、水量が少ないため (細菌が繁殖しやすい隙間を減らす)。流量は 9 lpm に調節されます。クロームメッキ真鍮製本体と衛生的なコントロール レバー L. 100 mm。 3/4インチのトップシャワー排水口。オフセット標準コネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)付きの壁掛け式ミキサー。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なミキサー。移動が困難な方にも適したシーケンシャルミキサー。30年保証のシャワーミキサー。
技術仕様
  • Unique refH9640S
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)138
  • 幅(mm)214
  • 奥行き(mm)179
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1602
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米