製品の公開
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96CBOX Recessing housing for thermostatic shower mixers

    Google翻訳”,
    シーケンシャルサーモスタットシャワーミキサー用防水リセスハウジング、キット1/2: - 防水シール付きカラー。 - 外側から油圧接続、前面からメンテナンス。 - 給水は上部から接続。 - あらゆる設置タイプ(レール、無垢壁、パネル)に対応。 - 壁仕上げ10~120mmに対応(最小リセス深さ83mmを維持)。 - 標準給水またはパイプインパイプ給水に対応。 - 止水栓、流量調整、フィルター、カートリッジはすべて一体型で、前面からアクセスできます。 - シーケンシャルサーモスタットシャワーミキサー。 - 2つのキットで提供:敏感な部品を使わずにシステムを安全にフラッシュ。30年保証。コントロールプレート番号H9633とともにご注文ください。
    技術仕様
    • Unique refH96CBOX
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)252
    • 幅(mm)226
    • 奥行き(mm)211
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1370
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米