製品の公開
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9726 SECURITHERM thermostatic basin mixer

    Google翻訳”,
    SECURITHERM サーモスタット式デュアルコントロール洗面混合水栓。高さ 205mm、幅 150mm の回転式吐水口を備えた背の高い単穴混合水栓で、内部は滑らかです。吐水口には BIOSAFE 衛生的な出口があり、BIOFIL フィルターの取り付けに適しています。やけど防止フェイルセーフ機能: 冷水または温水供給が停止すると直ちに遮断されます。温度制御用の耐スケール性サーモスタットカートリッジ。流量調整用の 1/4 回転セラミックヘッド。温度調整可能: 冷水は最高 41°C。2 つの温度リミッター: 最初の温度リミッターは 38°C (オーバーライド可能)、2 番目の温度リミッターは 41°C に設定されています。コントロールノブを取り外したり、冷水供給を止めたりすることなく、簡単に熱衝撃を与えることができます。流量は 5 lpm に調整されます。 2本のステンレス製ロッドで固定を強化しました。サーモスタット式ミキサーは、医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適です。移動が困難な方にも適しています。30年間の保証付きです。
    技術仕様
    • Unique refH9726
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)287
    • 幅(mm)196
    • 奥行き(mm)216
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)2458
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 43 39
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
    • OmniClassNumber23-31 11 19 11
    • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米