製品の公開
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

Google翻訳”,
SECURITHERM デュアル コントロール サーモスタット シャワー ミキサー: やけど防止機能付きミキサー: 冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷水シャワーを防止: 温水供給が停止すると自動的に停止します。温度調節用の耐スケール性サーモスタット カートリッジ。流量調節用の 1/4 回転セラミック ヘッド。温度調節範囲は 25 - 40 °C、最高温度リミッターは 38 °C に設定されています。コントロール ノブを取り外したり、冷水を止めたりしなくても、熱衝撃を受ける可能性があります。流量は 9 lpm に調節されています。クロームメッキの真鍮製ボディと CLASSIC コントロール。シャワー出口は M1/2 インチ。入口にはフィルターと逆止弁 F3/4 インチが内蔵されています。オフセット STOP/CHECK 壁コネクタ (M1/2 インチと M3/4 インチ) 付きミキサー。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適です。
技術仕様
  • Unique refH9739
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)282
  • 奥行き(mm)107
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)1771
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 43 39
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Faucets
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米