製品の公開
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

Google翻訳”,
SECURITHERMデュアルコントロールサーモスタットシャワーミキサー。やけど防止フェイルセーフ付きミキサー:冷水供給が停止すると自動的に停止します。冷水シャワーを防止:温水供給が停止すると自動的に停止します。Securitouch断熱材がやけどを防止します。スケール耐性サーモスタットカートリッジで温度調節が可能。1/4回転セラミックヘッドで流量調整。25~41℃の温度調節。ダブル温度リミッター:38℃に設定された第1リミッターはオーバーライド可能、第2リミッターは41℃に設定可能。コントロールノブを取り外したり、冷水供給を停止したりすることなく、熱衝撃を容易に発生させることができます。流量は9 lpmに調整されています。クロームメッキ真鍮製ボディとERGOコントロール。M1/2インチシャワー出口。フィルターと逆止弁が一体化されたF3/4インチ入口。オフセットM1/2インチおよびM3/4インチSTOP/CHECK壁面コネクター付きミキサー。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。身体の不自由な方にも適したシャワーミキサー。30年保証付き。
技術仕様
  • Unique refH9741
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)78
  • 幅(mm)285
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2020
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米