製品の公開
H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.
DELABIE

H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.

Google翻訳”,
SECURITHERM デュアルコントロール サーモスタットシャワーキット(自動排水装置付き): • シャワーミキサー(水垢防止サーモスタットカートリッジ付き): やけど防止フェイルセーフ付きミキサー:冷水供給が停止すると自動的に停止します。 冷水シャワーを防止:温水供給が停止すると自動的に停止します。 Securitouch 断熱材がやけどを防止します。 水垢防止サーモスタットカートリッジが温度を調節します。 1/4 回転セラミックバルブヘッドが流量を調節します。 温度調節範囲は 25~41°C。 二重温度リミッター:38°C に設定された第 1 リミッターはオーバーライド可能、第 2 リミッターは 41°C に設定されています。 コントロールノブを取り外したり、給水を停止したりしなくても、熱衝撃を受ける可能性があります。 流量は 9 lpm に調節されます。 ERGO コントロールを備えたクロームメッキ真鍮製ボディ。 M1/2 インチシャワー出口。 F3/4 インチの入口にフィルターと逆止弁が内蔵されています。オフセットSTOP/CHECK壁コネクタ(M1/2インチ、M3/4インチ)付きミキサー。• クロムメッキ壁取り付け式調整可能サポート(品番845)付きシャワーヘッド(品番813)。• フレキシブルホースとシャワーヘッドの間に設置する自動排水装置FM1/2インチは、シャワーヘッドとフレキシブルホース(品番880)の排水を自動的に行います。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、診療所などに最適なミキサーです。移動が困難な方にも適しています。シャワーミキサーは30年保証付きです。
技術仕様
  • Unique refH9741HYG
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)117
  • 幅(mm)285
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)2509
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 19 11
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米