製品の公開
H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer
DELABIE

H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer

Google翻訳”,
デッキマウント型の SECURITHERM サーモスタット式洗面器用混合水栓は、ベビーバスに最適です。シーケンシャル サーモスタット式混合水栓: 冷水で開閉します。温水と冷水の逆流の危険はありません。入口に逆止弁はありません。やけど防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が停止するとすぐに遮断されます。Securitouch 断熱材がやけどを防止します。回転式出口付きシングル ホール混合水栓 H. 105 mm L. 200 mm。2 つのジェット オプション (整流器/レイン エフェクト) を備えた格納式ハンド スプレーを備えたシーケンシャル混合水栓。水垢防止シーケンシャル サーモスタット カートリッジにより、流量と温度をシーケンシャルに制御します。最高温度リミッターを 40 °C に設定して、冷水から 40 °C までの温度制御が可能です。滑らかな内部構造の本体。流量は 4 lpm に調整されます。衛生的な制御レバー L. 100 mm により、手動操作は不要です。 BIOSAFEフレキシブルシャワーホースは、バクテリアの増殖を抑えます。透明ポリウレタン製で、滑らかな内外面が特徴です。内径6mmのフレキシブルホースで、水量を抑えます。専用のカウンターウェイト付き。P​​EXフレキシブルホース(F3/8インチ)は2本のステンレス製ロッドで補強された固定部を備えています。医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なサーモスタット式ミキサーです。移動が困難な方にも適しています。30年保証付き。
技術仕様
  • Unique refH9612
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米