製品の公開
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Google翻訳”,
ダンパーは、換気システムの放射熱の原点制御のために折り畳まれたカーテンスタイルのブレードを採用しています。 GBR-CRDは、床/天井または屋根/天井アセンブリの天井膜に水平に取り付けられ、耐火性は最大3時間です。
  • ULおよびcULがリストされており、3時間耐火アセンブリで使用するためにUL555Cを超えています
  • Warnock-Herseyは、耐火床/天井または屋根/天井アセンブリでの使用が認定されています
  • CSFMリスト:3226-0368:104
  • NFPA基準に適合:90Aおよび101
  • 建築基準基準に適合:IBC、NBC、NFPA、SBC、およびUBC
  • Delta Breez換気ファンで利用可能:GBR50、GBR50L、GBR80、GBR80L、GBR80H、GBR80HL、GBR80MHL、GBR80LED、GBR100、GBR100H、GBR100L
技術仕様
  • Unique refdelta-gbrcrd
  • コレクションセットAir Curtains
  • コレクションDelta Breez
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619
  • Uniclass2015コードPr_65_65_24_30
  • Uniclass2015詳細Fire dampers
  • MasterFormat 2014 コード23 33 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Dampers
  • OmniClassNumber23-33 29 23
  • OmniClassタイトルFire Dampers
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION