製品の公開
Intelligent Carbon Monoxide Detector
Edwards

Intelligent Carbon Monoxide Detector

5つ星のうち4.34.3(16 レビュー)
Google翻訳”,
概要
シグネチャーシリーズSIGA-CODカーボンモニキシド検出器は、高度なセンシングテクノロジーを実用的な設計にもたらし、効率を高め、設置時間を節約し、コストを削減し、生命の安全機能を拡張します。継続的な自己診断により、長距離にわたる信頼性が保証され、高度な電気化学的CO検知技術により、乗員を「サイレントキラー」から安全に保つパフォーマンス上の利点が提供されます。

すべてのSignatureSeries検出器と同様に、SIGA-CODは、COセンサーからアナログ情報を収集し、このデータをデジタル信号に変換するインテリジェントデバイスです。アラームを決定するために、検出器のオンボードマイクロプロセッサは、センサーの読み取り値を経時的に測定および分析します。デジタルフィルターは、生命の安全イベントでは一般的ではない信号パターンを除去するため、不要なアラームを事実上排除します。

SIGA-CODには、高度な一酸化炭素センサーが含まれています。電気化学セルが約6年後に寿命に達すると、検出器はコントロールパネルに問題の状態を通知します。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-85001-0622
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire/Smoke Detectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC002840
  • ETIM 名Carbon monoxide detector
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_50_76_12
  • Uniclass2015詳細Carbon monoxide detectors
  • MasterFormat 2014 コード28 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection and Alarm
  • OmniClassNumber23-29 29 00
  • OmniClassタイトルFire Detection Devices
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国