製品の公開
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
    DESIGNHEURE

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL

    Google翻訳”,

    イタリアのカフェティエールのファセットシェイプにインスピレーションを得たLuxioleは、自然とシンプルさを愛する人のための、充実したコレクションです。独創的な天井取り付けシステムと長いテキスタイルコードにより、1つの電源で部屋の複数のエリアを広々と照らすことができます。XXLシャンデリアは、5枚のシェードが並外れた大きさで、散らばって配置することも、まとめて配置することもできます。シェードとシーリングローズの間隔は調節可能で、シェードの高さも自由に調整できるため、広い部屋に最適です。ベージュのテキスタイルコードで吊り下げられたファブリックシェードは、外側がサーモンピンク、内側がホワイトのボーダーで、ブナ材のハンドルが付いています。このシャンデリアは3つのサイズからお選びいただけます。

    仕様
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 460 x l. 100 x H. 270 cm / L. 181.1’’ x l. 39.4’’ x H. 106.3’’ (textile cord : 4 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    技術仕様
    • Unique refluxiole-chandelier-5-XXL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2700
    • 幅(mm)4600
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米