製品の公開
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
    DESIGNHEURE

    TWIGGY - CHANDELIER 6

    Google翻訳”,

    これらのシャンデリアは、空間に強い視覚的アイデンティティを与え、高い天井を引き立てる真の資産です。玄関ホール、応接室、階段の吹き抜けにぴったりです。複数のレベルにグラフィック構成が施されたこれらのツイギー シャンデリアは、空間にユニークさとリズムを加えます。

    仕様
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 52 cm x H. 115 cm / Ø 20.5” x H. 45.3”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    技術仕様
    • Unique reftwiggy-chandelier-6
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1150
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア
    • IFC分類照明設備

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米