製品の公開
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
    DESIGNHEURE

    MOON - CHANDELIER 9 MIXED

    Google翻訳”,

    3種類のサイズのランプシェードを組み合わせた、個性豊かなシャンデリアは、高い天井を美しく彩り、心地よい空間を演出します。シャンデリアの高さと直径は、お部屋の広さに合わせて調整可能です。ご要望がございましたら、プロジェクト開始前にお気軽にご相談ください。

    仕様
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 190 x H. 230cm / Ø 74.8 x H. 90.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 9 x E27
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    技術仕様
    • Unique refmoon-chandelier-9-mixed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2300
    • 幅(mm)1900
    • 奥行き(mm)1900
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - シャンデリア

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米