製品の公開
DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm
Detex

DSI ES8300 Optical Turnstile with Barrier Arm

Google翻訳”,

高いセキュリティ、高速処理能力、そして内装の美観が重視される建物のロビー用途向けに設計されています。バリア付き光学式ターンスタイルは、視覚的かつ心理的なバリアを提供し、歩行者にセキュリティエリアへの入場前に許可が必要であることを伝えます。これらのユニットは、1レーンあたり最大30人/分という高い通過率を誇る交通の流れを監視し、光学センサーとバリアアームにより、承認されたIDカード1枚につき1人のみの入場を保証します。

仕様
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • Emergency egress operating mode
    • Arms/gates open in the direction of travel
    • Customizable to fit building decor
技術仕様
  • Unique refdsi-es8300-optical-turnstile-with-barrier-arm
  • コレクションセットTurnstiles
  • コレクションOptical Turnstiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 歩行者用通路回転ゲートおよびゲート
  • Uniclass2015コードPr_30_59_34
  • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23
  • OmniClassタイトルAccess Control Turnstiles

対応地域

北米
アメリカ合衆国