製品の公開
CPS-M Series - SHEV control panel - modular
CPS-M Series - SHEV control panel - modular
CPS-M Series - SHEV control panel - modular
CPS-M Series - SHEV control panel - modular
    D+H Mechatronic AG

    CPS-M Series - SHEV control panel - modular

    Google翻訳”,

    パフォーマンス機能

    - 合計消費電流が最大20 A / 40 A / 60 A / 80 Aの接続ドライブの電源
    - ISO 21927‑9、VdS 2581、VdS 2593、VdS 2344、DIN EN 12101‑10、EN 62368-1:2014 + A11:2017に準拠した試験および認証を受けており、DIN 18232-9に準拠した建築当局の要件を満たしています。
    - CPS-M内のモジュールとその他のD+H AdComNetコンポーネントをシームレスにネットワーク化するAdComNetバスシステム
    - ACB対応ドライブとの双方向通信 - 統合プラグコネクタを使用した電源接続と通信 » カスタマイズ可能でプログラム可能なコントロールパネル機能
    - 3.5インチのフルカラータッチパネルを使用した洗練されたメニューガイダンス。個々のモジュールのシステム状態を視覚的に確認できます。
    - 自由に選択可能なライン/グループの割り当て
    - TMAトリガーモジュール:2つの独立したラインで、それぞれ最大10台のSHEV操作パネルと30台の火災検知器を接続可能
    - AMアクチュエータモジュール:ドライブを接続するための独立した2つのグループ(各グループの合計最大電流は10A)

    仕様
    • Technical data

      Supply: 230 V AC, 50 Hz, 530 VA / 1040 VA / 1570 VA / 2080 VA
      Output: 24 V DC, 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
      Ripple: < 50 mVss
      Mode of operation monitoring: Pulse operation
      Mode of operation alarm / ventilation: Short-time duty 30 % duty cycle
      Type of protection: IP54
      Temperature range: -5 °C ... +40 °C
      Number of TMA: 1; 2; 3
      Number of AM: 1; 2; 3; 5
      Line / Group: 2 / 2; 2 / 4; 4 / 4; 2 / 6; 6 / 6; 4 / 10
      Housing: Steel sheet
      Colour: Light grey (~ RAL 7035)
      Battery type: CPS-M 20 A:Typ 5 (2x), CPS-M 40 A: Typ 6 (2x); CPS-M 60 A: Typ 5 (2x), Typ 6 (2x); CPS-M 80 A: Typ 6 (4x) 

    技術仕様
    • Unique refcps-m_series
    • コレクションセットControl panels
    • コレクションSHEV control panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_17
    • Uniclass2015詳細Control panels