製品の公開
RZN-M Series - SHEV control panel - compact
RZN-M Series - SHEV control panel - compact
RZN-M Series - SHEV control panel - compact
RZN-M Series - SHEV control panel - compact
RZN-M Series - SHEV control panel - compact
RZN-M Series - SHEV control panel - compact
    D+H Mechatronic AG

    RZN-M Series - SHEV control panel - compact

    Google翻訳”,

    パフォーマンス機能

    - コンパクトなSHEVコントロールパネル - AdComNet対応
    - ISO 21927‑9、VdS 2581、VdS 2593、VdS 2344、DIN EN 12101‑10に準拠した試験および認証を受けており、DIN 18232-9に準拠した建築当局の要件を満たしています。
    - 最大4A / 8A / 16Aの合計駆動電流
    - 安定化出力電圧
    - 切り替え可能なSHEV安全機能:アラームと同等の障害、SHEV再トリガー機能、煙探知器のリモートリセット
    - SHEV /建物警報機能を組み合わせるオプション
    - 日常の換気のための統合された快適機能
    - 追加モジュール用スロット 1 つ (16 A 制御パネル)
    - 追加モジュールなしで雨量検出器または風雨センサーへのオプションの接続
    - 1回線あたり最大8台のSHEV操作パネルと14台の火災検知器を接続可能(D+Hが許可した検知器のみ使用可能)
    - 個別のマシンの代替として合理的なデュアルSHEVシステム(例:2つの階段(16 A制御パネル))
    - 最低72時間のバッテリーバックアップ電源

    仕様
    • Technical data

      Supply: 230 V AC / 50 Hz / 120 VA; 230 V AC / 50 Hz / 240 VA; 230 V AC / 50 Hz / 500 VA
      Stand-by power: 6.8 W; 5 W; 13.6 W
      Output: 24 V DC / 4 A; 24 V DC / 8 A; 24 V DC / 16 A
      Ripple: < 2 Vss
      Mode of operation monitoring: Continuous duty
      Mode of operation alarm / ventilation: Short-time duty 30 % duty cycle
      Temperature range: -5 °C ... +40 °C
      Line / Group: 2 / 2; 2 / 3
      Battery type: Typ 2 (2x); Typ 8 (2x); Typ 3 (2x)


    技術仕様
    • Unique refrzn-m_series
    • コレクションセットControl panels
    • コレクションSHEV control panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18_17
    • Uniclass2015詳細Control panels

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島