製品の公開
RZN-T Series - SHEV control panel - compact
D+H Mechatronic AG

RZN-T Series - SHEV control panel - compact

Google翻訳”,

パフォーマンス機能

- 階段専用のコンパクトなSHEVコントロールパネル
- ISO 21927‑9、VdS 2581、VdS 2593、VdS 2344、DIN EN 12101‑10に準拠した試験および認証を受けており、DIN 18232-9に準拠した建築当局の要件を満たしています。
- 最大3Aの合計駆動電流
- 安定化出力電圧
- 煙排出および換気ボタンを内蔵
- 切り替え可能なSHEV安全機能:アラームと同等の障害、SHEV再トリガー機能、煙探知器のリモートリセット
- 日常の換気のための統合された快適機能
- 2つの自由にプログラム可能な絶縁信号接点
- 追加モジュールなしで雨量検出器または風雨センサーへのオプションの接続
- 1回線あたり最大8台のSHEV操作パネルと14台の火災検知器を接続可能(D+Hが許可した検知器のみ使用可能)
- 取り付けプレートと上部ハウジングを分離して簡単に取り付け可能

仕様
  • Technical data

    Supply: 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
    Stand-by power: < 5 W
    Output: 24 V DC / 3 A
    Ripple: < 0.5 Vss
    Mode of operation monitoring: Continuous duty
    Mode of operation alarm / ventilation: Short-time duty 30 % duty cycle
    Type of protection: IP30
    Temperature range: -5 °C ... +40 °C
    Line / Group: 1 / 1
    Housing: Aluminium
    Battery type: Typ 8 (1x)

技術仕様
  • Unique refrzn-t_series
  • コレクションセットControl panels
  • コレクションSHEV control panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)235
  • 幅(mm)156
  • 奥行き(mm)82
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類コントローラー
  • Uniclass2015コードPr_75_50_18_17
  • Uniclass2015詳細Control panels