製品の公開
DXD Series - High-performance rack and pinion drives
D+H Mechatronic AG

DXD Series - High-performance rack and pinion drives

Google翻訳”,

重量級の運搬車です、ご注意ください! - DXDは2つのモーターの力で、ほぼあらゆるものを運搬します。特に、積雪下で非常に大きなファサード窓、天窓、屋根に取り付けられたフラップを移動させるのが得意です。この作業では、どんなに重いものでも正確な同期で運搬します。様々なデザインが用意されているのも嬉しいポイントです。

DXDシリーズの特徴
- 非常に高いパワーと効率
- 重量が重い場合でも、ほぼ瞬時に最大開度を達成します
- 非常に重い元素に関しても正確な同期が可能
- 多様なデザインとカスタマイズされたオブジェクトソリューション
- 230 V AC SHEVソリューションとして利用可能

パフォーマンス機能(設計により異なります)

- 煙排出口、EN 12101-2準拠のD+H Euro SHEV、日常換気用の開口部として使用できます。
- 統合BSY+モーターとマイクロプロセッサで制御される同期電子機器を搭載
- 230 V ACによる直接制御
- 火災発生時に窓を特に速く開ける高速機能(HS)(SHEV)
- 1つの同期グループに最大4台のドライブを接続可能
- 駆動チューブに溝があり、回転範囲を柔軟に設置および構成できます。
- ケーブルの上下への導入オプション
- プログラム可能な駆動機能とさまざまな駆動パラメータ
- 閉方向の走行速度が5 mm/sに低下します(パッシブ閉端保護)
- 閉方向に障害物が検出されると、時間制御で逆転します(アクティブ閉エッジ保護)

仕様
  • Technical Data

    Supply:
    24 V DC / ±15 % / 5 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 140 W (175 VA)
    Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Force of pressure: 1500 N / 3000 N
    Tensile force : 1000 N / 2000 N
    Nominal locking force **: 1400 N / 2800 N
    Service life: 20000 double strokes *
    Stroke: 500 - 1500 mm
    OPEN running speed: 7.1 mm/s
    OPEN running speed - SHEV: 8 mm/s
    OPEN running speed - HS: 17 mm/s
    CLOSED running speed: 7.1 mm/s
    Type of protection: IP64
    Temperature range: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
    Housing: Aluminium or Polycarbonate
    Surface: Powder-coated
    Connection: 2.5 m silicone cable

    * For vertical use, please consult with D+H Sales !
    ** Depending on the mounting, *** in accordance with VdS 2580

技術仕様
  • Unique refDXD_Series
  • コレクションセットDrives
  • コレクションRack and pinion drives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)131
  • 奥行き(mm)88
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716