製品の公開
CDM Series - Chain drives
CDM Series - Chain drives
    D+H Mechatronic AG

    CDM Series - Chain drives

    Google翻訳”,

    パフォーマンス機能(設計により異なります)

    - 煙排出口、EN 12101‑2準拠のD+H Euro SHEV、および日常換気用の開口部に使用できます。
    - マイクロプロセッサで制御されるモーターエレクトロニクスを搭載
    - BSY+モーターとマイクロプロセッサで制御される同期電子機器を搭載
    - 1つの同期グループに最大4台のドライブを接続可能
    - 火災発生時に窓を特に速く開ける高速機能(HS)(SHEV)
    - 駆動部品の革新的な音響分離により、運転時の騒音を低減
    - 230 V ACによる直接制御
    - 特別なチェーン安定化と中央のチェーン出口
    - チェーンの3重偏向によるコンパクトな設計
    - 高効率で摩耗のないブラシレスモーターを採用
    - 閉めた後、窓ガスケットにかかる圧力を軽減
    - プログラム可能な駆動機能とさまざまな駆動パラメータ
    - 閉方向に障害物が検出されると、時間制御で逆転します(アクティブ閉エッジ保護)
    - Modbus RTUプロトコルを備えた統合ACB(Advanced Communication Bus)バスインターフェース
    - ドライブは、オープンバス通信を介してACB(Advanced Communication Bus)を介して直接統合され、例えばビル管理システムに組み込まれます。

      仕様
      • Technical Data

        Supply:
        24 V DC / ±15 % / 2 A / 2.5 A / 3 A
        230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz / 80 W (85 VA)
        Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
        Force of pressure: 1000 N
        Tensile force: 1000 N
        Nominal locking force: 3500 N
        Service life: > 20000 double strokes
        Stroke: 600 - 1600 mm
        OPEN running speed: 7 mm/s
        OPEN running speed- SHEV: 11.5 mm/s / 15 mm/s / 18.5 mm/s
        CLOSED running speed: 5 mm/s
        Type of protection: IP42
        Emission sound pressure level: LpA ≤ 45 dB(A
        Temperature range: -15 °C … +75 °C
        Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
        Housing: Aluminium
        Surface: Powder-coated
        Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
        Connection: Silicone cable

      技術仕様
      • Unique refcdm-series-chain-drives
      • コレクションセットDrives
      • コレクションChain Drives
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-02-02
      • エディション1
      • 高さ(Mm)53
      • 奥行き(mm)90
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
      • IFC分類作動装置