製品の公開
VCD Series - Chain drives
D+H Mechatronic AG

VCD Series - Chain drives

Google翻訳”,

シーッ!聞こえましたか? ― おそらく聞こえないでしょう。当社のVCD換気装置は、ネズミのように静かに新鮮な空気を作り出します。居住空間や職場空間の自然換気をコントロールする、スタイリッシュな空調システムです。

VCDシリーズの特徴
- 目に見える幅が狭いスタイリッシュな換気ドライブ
- 迅速かつ簡単なインストール
- 特に低い入力電力
- 動作音がほとんど聞こえない

パフォーマンス機能(設計により異なります)


- ファサード窓、天窓、温室の換気フラップ用
- 230 V ACによる直接制御
- マイクロプロセッサで制御されるモーターエレクトロニクスを搭載
- 特別なチェーン安定化と中央のチェーン出口
- 1つのサッシで2つのドライブを操作するためのTMS+タンデム安全機能
- 磁石によるチェーンストロークプログラミングのオプション
- 再プログラムされた開度ストロークがタンデムドライブに伝達される
- プラグコネクタによる簡単な接続
- プログラム可能な駆動機能とさまざまな駆動パラメータ
- 閉方向の走行速度が5 mm/sに低下します(パッシブ閉端保護)
- 閉方向に障害物が検出されると、時間制御で逆転します(アクティブ閉エッジ保護)
- Modbus RTUプロトコルを備えた統合ACB(Advanced Communication Bus)バスインターフェース
- ドライブは、例えばビル管理システムにおいて、ACB(Advanced Communication Bus)を介したオープンバス通信を介して直接統合されます。

仕様
  • Technical Data

    Supply:
    24 V DC / ±20 % / 0.35 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 - 60 Hz / 10 W (15 VA) / 22 W (30 VA)
    Duty cicle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Force of pressure: 200 N
    Tensile force: 150 N / 200 N
    Nominal locking force ** VCD 203: 2000 N / 4000 N ***
    Nominal locking force ** VCD 204: 2000 N
    Service life: 20000 double strokes *
    Stroke: 250 - 350 mm
    OPEN running speed: 6 mm/s
    CLOSED running speed: 6 mm/s
    Type of protection: IP30
    Temperature range: 0 °C ... +60 °C
    Housing: Die-cast zinc
    Surface: Powder-coated
    Connection: 2.5 m PVC-cable

    * For vertical use, please consult with D+H Sales !
    ** Depending on the mounting, *** optionally increased nominal locking force

技術仕様
  • Unique refvcd_series
  • コレクションセットDrives
  • コレクションChain Drives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 奥行き(mm)47
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 自動窓
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716