製品の公開
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door
RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    RasoMuro double leaf The invisible double leaf security door

    Google翻訳”,
    2 枚扉の RasoMuro ドアは、大きな建築物の入口のニーズを満たすように設計されています。フレームを壁に統合し、周囲に溶け込ませるヒンジ付きドアを設置できる理想的なソリューションです。スチール製のサブフレームとフレームを壁に埋め込んだ Rasomuro は、ドアと内壁の完全な統合を保証し、望ましい美的連続性を実現します。1 枚扉と 2 枚扉の Rasomuro は、適用できる仕上げパネルのコレクションが多数あるため、壁の装飾にさまざまな芸術的なソリューションを提供します。モダンでミニマリストなインテリア デザインのニーズに加えて、Rasomuro は技術的なパフォーマンス要件を満たしています。180° 開く隠しヒンジ、二重防水敷居、ドア リーフの周囲全体にガスケットを備えたドアです。これらの機能により、大気中の物質に直接接触する場合でも、あらゆる環境に Rasomuro を設置できます。
    仕様
    • Subframe made with 20/10 thick galvanized steel welded in 3 sides, with 12 anchors to wall Frame made with 20/10 thick galvanized steel, welded and painted opaque black Ral 9005 Concealed adjustable hinges on 3 axes, opening angle 180° Doorleaf made of two galvanized steel flush with the internal wall, with double gasket in the perimeter of the leaf. Thermal and acoustic insulation fillings Security locking system with EVVA European cylinder with 3 or 5 user keys. Handle set in aluminium silver colour (inside handle + outside fixed knob), model “quadrata” Double lateral deadbolts, upper and lower. Weatherstrip bar or bottom watertight threshold
    技術仕様
    • Unique refRasomuro-double-leaf
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-06-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルStone Wool
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ