製品の公開
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
D180 - Safety door with concealed hinges
    Dierre

    D180 - Safety door with concealed hinges

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    隠しヒンジを備えたフレームと同一平面上にある装甲玄関ドア、180 度開口、二重リベート。製造年 2023年 ミニマルなデザインと高性能を備えた、180°フル開口のセキュリティドア D180 は、イノベーションがエレガンスへと開かれるときに誕生しました。あらゆる環境に完璧に統合される D180 には、リーフが完全に開いたときにのみ姿を現す Dierre 隠しヒンジの技術が組み込まれており、家の内側のフレームと同一面のソリューションの洗練された美学のための余地を残しています。高音響、断熱、セキュリティ機能により、保護とプライバシーが保証されます。 D180 には 3 つのバージョンがあります。 D180 1、シリンダー錠。 D180 8 サービスシリンダー付きダブルシリンダーロック; D180 Hibry 4.0 電動手動管理ロック付き。ラッチを除くドアは、キー/カードをエスカッションに提示するか、(内側のみ) タッチ スクリーン ディスプレイを押すだけで自動的に開きます。フレーム上の電子機器は、ボタン、キーパッド、トランスポンダーリーダーからのドアの開閉、ドアの状態 (開/閉) とロックの状態 (ボルトイン/デッドボルトアウト) をケーブル経由で送受信できます。自動化装置。ドアの閉まりは自動または半自動モードに設定できます。外側はキー、内側はノブでシリンダーを介して機械的に扉の開閉が常に可能です。
    仕様
    • HANDLES D180 also, as all Dierre doors, interprets the concept of security door with great care to formal expression and the most ample freedom of customization. The standard handle is New Creta in bronze or silver, which in its simple elegance represents Dierre’s hallmark products and distinguishes D180 from other armored doors. Modern and essential Amsterdam and Dallas are added as extras. The door is characterized by a protective clip fairing in dark brown plastic-coated steel on the 4 sides of the leaf, by balloon-shaped perimeter seals, by a wide-angle peephole with a 200-degree field of vision, by a HOOK-type closing diverter , by an upper telescopic closing rod with steel terminal with a diameter of 18 mm, by 4 fixed D180 bolts on the hinge side, by a SPECIAL automatic adjustable draft excluder mobile lower threshold and by 2 patented concealed hinges model D180 adjustable on 3 axes which connect it to the frame and allow: - opening up to 180 degrees - the double beat - the coplanarity of the door and frame The D180 door, as standard, achieves Class 3 anti-burglary protection with thermal insulation of 1.3W/m2K and noise reduction of 38dB; by adding pluses, thermal performance can be improved, reaching a value of 1W/m2K and a noise reduction of 42dB.
    技術仕様
    • Unique refD180Safetydoorwithconcealedhinges
    • コレクションセットSafety doors
    • コレクションD180
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア

    対応地域

    ヨーロッパ