製品の公開
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing
Montego & Montego II Aluminum Railing

    Montego & Montego II Aluminum Railing

    Google翻訳”,
    美しさと強さが出会う。エレガンスと差別化。傑作と革新的なエンジニアリングの出会いWestbury® アルミニウム デッキ手すりは、これらの重要な要素を念頭に置いて設計されました。さまざまなデザイン、色、テクスチャーから、自分に合ったものを選択できます。家の前に手すりを追加しても、後ろのデッキに手すりを追加しても、家は非常に居心地の良い隠れ家になります。モンテゴ (C20) は、建築用手すり子の曲線と決定的な 2 レール デザインで人目を引くデザインを作成します。モンテゴ II (C23) は、目を引くデザインのモンテゴ手すりに 3 つ目のレールを追加して構築されています。 3 番目のレールは建築用手すり子の曲線を強調し、屋外のリビング スペースにエレガントな外観をもたらします。モンテゴとモンテゴ II の両方のストレート セクションは半径として利用でき、ご自宅に美しいジュリエット バルコニー アクセントを作成できます。これらの豪華なデザインのためにレッドカーペットを展開したいと思うでしょう.
    仕様
    • Railing Heights36” and 42”
      Railing Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Stair Rail Lengths4’, 5’, 6’, 7’, and 8’
      Post Dimensions2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Architectural Baluster (curved)Montego Architectural Balusters 3/4” x 3/4” x .062” wall
      Montego II Short (support) BalusterMontego II 7' & 8' Straight & Stair Sections will include one baluster between the top and mid-rail. On straight sections, the baluster will be centered on the section and will not be positioned over a baluster between the mid and bottom rails. On stair sections, this baluster will be centered on the section and will be positioned over a baluster between the mid and bottom rails
      Baluster SpacingStraight Section 3.875”
      Stair Section 3.625”
      Top Rail1 3/4” w (.090”) x 1 3/8” t (.085”)
      Mid-Rail (Montego II Only)1 3/4” w (.070”) x 1 1/4” t (.070”)
      Bottom Rail1 3/4” w (.090”) x 1 1/4” t (.120”)
      Bottom Rail SupportA bottom rail support is included on the 7' & 8" Straight Sections of the Montego (2 rail) and on the 5', 6', 7', and 8' Straight Sections of the Montego II.
      TestingMontego Series Aluminum Railing has NOT been tested for any building codes
      Radius OptionRadius Option is available on both Montego and Montego II
      GatesGates are not available in the Montego Series. The Westbury Tuscany adjustable gate would pair well with the Montego and the Riviera (3 rail) adjustable gate would pair well with the Montego II
    技術仕様
    • Unique refmontego-series-aluminum-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションAluminum Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国