製品の公開
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing

    Veranda Glass Series Deck Railing

    Google翻訳”,
    美しさと強さが出会う。エレガンスと差別化。傑作と革新的なエンジニアリングの出会いWestbury® アルミニウム デッキ手すりは、これらの重要な要素を念頭に置いて設計されました。さまざまなデザイン、色、テクスチャーから、自分に合ったものを選択できます。家の前に手すりを追加しても、後ろのデッキに手すりを追加しても、家は非常に居心地の良い隠れ家になります。ベランダ (C70) は驚異的なビューイング エリアを作成します。透明感のあるデザインは、クラシックな 2 レール デザインにフル ガラス パネルを組み込んだものです。陸地の景色でも水辺の景色でも、ベランダは完全な手すりセクションのセキュリティを備えたオープン コンセプトを提供します。手すり部分にはガラスパネルは付いていません。パネルは別途注文する必要があります。 DSI は、透明な標準ガラス パネルとブロンズおよびグレー パネルを特別注文として提供しています。オプションの 3/8 インチ強化ガラス レールを使用できます。DSI では 3/8 インチ強化ガラスを提供していません。
    仕様
    • Railing Heights:36” and 42”
      Railing Lengths:4', 5’, and 6’
      Stair Rail Lengths:All Stair Rails are Custom Ordered
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Glass Panel:¼" Tempered Glass. Standard Glass Panel Color: Clear. Special Order Colors: Bronze and Grey
      Stylish Top Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 1/4” t (.085”)
      Gates:Welded Gates: 36", 48", and 60" w openings. Custom sizes are available through Tech Services.
    技術仕様
    • Unique refveranda-series-glass-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションWestbury Veranda Glass Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国