製品を公開する
Pine Natural - 150mm - 35mm - Solid Flooring
Pine Natural - 150mm - 35mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pine Natural - 150mm - 35mm - Solid Flooring

    Google翻訳,

    FN35150E_2-5

    パインナチュラル、35x150mm、2~5m

    ディネセンのパインフローリングは自然を反映し、インテリアに落ち着いた雰囲気を添えます。持続可能な森林から調達した最高品質のパイン材フローリングをご提供します。

    パインナチュラル

    自然な表情を持つダイナミックな構造。本物で温かみのあるデザイン。より多くの結び目

    パイン − ランダムな長さ

    ランダムな長さの板材は、ご希望の長さでお届けします。これにより、部屋から部屋へと流れるような繋がりと、様々なプロジェクトに最適な統一感のある表現が実現します。各板材は可能な限り長く作られているため、原木を最大限に有効活用できます。

    パイン、ピン、ピノ、キーファー、背の高い、フル、ファー

    価格表:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    仕様
    • Description:

      Dinesen Pine planks create a highly elegant and harmonious expression due to the extraordinary dimensions. An extravagant solution with clear references to the majestic pine tree

      Thickness: 35 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 2,36

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance (R): 0,27

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 490

    技術仕様
    • 固有参照番号Pine-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-150mm-35mm-FN35150E_2-5
    • 製品ファミリSolid Plank Floors
    • 製品グループPine
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-26
    • 版番号1
    • 高さ(mm)35
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主要素材木
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)490
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass 2015 コードEF_30_20
    • Uniclass 2015 説明Floors
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 13 11
    • OmniClass タイトルWood Flooring